Teilenummer
|
---|
VHMSR-4-004-064-06-03-L060 |
VHMSR-4-004-064-06-03-L080 |
VHMSR-4-005-064-06-03-L020 |
VHMSR-4-010-064-06-03-L100 |
VHMSR-4-020-064-06-03-L045 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 0.5° | Actual effective length at work slope angle 1° | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° | Neck Section Taper Half Angle (°) | Neck diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.4 | 0.05 | 0.6 | 6 | 6.239 | 6.455 | 6.936 | 7.495 | 15 | 0.38 | |
51.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.4 | 0.05 | 0.6 | 8 | 8.306 | 8.594 | 9.234 | 9.979 | 15 | 0.38 | |
51.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 0.5 | 0.05 | 0.8 | 2 | 2.176 | 2.283 | 2.533 | 2.848 | 11 | 0.47 | |
45.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1 | 0.1 | 1.5 | 10 | 10.430 | 10.790 | 11.591 | 12.523 | 15 | 0.95 | |
47.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 2 | 0.2 | 3 | 4 | 5.501 | 5.830 | 6.626 | 7.686 | 9 | 1.90 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Edelstahl / Titan | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Langhalsradius |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length (L)(mm) | 64 | Shank diameter (d)(mm) | 6 | Coating | TiAlN |
Cutting edge accuracy | g7 | Shank Accuracy | h5 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften