Streckfolienhalter, Breite 77 mm

Streckfolienhalter, Breite 77 mm
[Features]
· Has a brake adjustment button on the head for adjusting the power of the brake depending on the work at hand.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSH-752

Teilenummer
TSH-752
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

13.77 €

3 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Stretchfolienbezogene Artikel Width(mm) 77 Depth(mm) 77
Height(mm) 205 JAN Code 4989999322460 Trusco Code 489-0035
Mass(g) 300 Material Polypropylene (PP) Specifications For 3-inch paper tubes
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Streckfolienhalter, Breite 77 mm, die Teilenummer ist TSH-752.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSH-752.

Technischer Support