Teilenummer
|
---|
TLK-10010O |
TLK-5010Y |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Color Details | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58.40 € | 5 | 6 Arbeitstage | 100 | Orange | 4989999337983 | 488-6984 | 428 | 1 Roll | ||
32.29 € | 5 | 6 Arbeitstage | 50 | Yellow | 4989999337907 | 488-7069 | 214 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Klebeband | Color | Gelb | Length(m) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.16 | Adhesiveness | 17N/25mm | Tensile Strength | 36N/10mm |
Material/base | Polyvinyl Chloride | Adhesive | Acrylic | Amount Of Content | 1 Roll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
Color Details
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften