Teilenummer
|
---|
14L-0 |
14L-1 |
14L-2 |
14L-3 |
14L-4 |
14L-5 |
14L-7 |
14R-0 |
14R-1 |
14R-2 |
14R-3 |
14R-4 |
14R-5 |
14R-7 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Overall Length (mm) | Height (mm) | Tip Dimensions : a | Tip Dimensions : b | Tip Dimensions : c | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 100 | 10 | 10 | 12 | 4 | ||
84.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13 | 120 | 13 | 13 | 16 | 4.5 | ||
84.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 140 | 16 | 16 | 20 | 5 | ||
118.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | 19 | 160 | 19 | 19 | 24 | 6 | ||
147.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 19 | 180 | 25 | 19 | 28 | 8 | ||
147.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 22 | 180 | 22 | 22 | 28 | 7 | ||
147.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 200 | 25 | 25 | 32 | 8 | ||
80.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 100 | 10 | 10 | 12 | 4 | ||
80.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13 | 120 | 13 | 13 | 16 | 4.5 | ||
80.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 140 | 16 | 16 | 20 | 5 | ||
104.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | 19 | 160 | 19 | 19 | 24 | 6 | ||
136.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 19 | 180 | 25 | 19 | 28 | 8 | ||
136.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 22 | 180 | 22 | 22 | 28 | 7 | ||
136.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 200 | 25 | 25 | 32 | 8 |
Loading...
Product Type | Bohrspitze mit Hochgeschwindigkeitsklinge | Material Details | HSS |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
Overall Length(mm)
Height(mm)
Tip Dimensions : a
Tip Dimensions : b
Tip Dimensions : c
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften