Hochfrequenz-Klingenbohrer (Typ 62 R / L Einzelkantenbohrer / MV10 zum Hobeln)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62L-1
62L-2
62L-3
62L-4
62L-5
62L-7
62R-1
62R-2
62R-3
62R-4
62R-5
62R-7
62R-9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Overall Length
(mm)
Height
(mm)
Tip Dimensions : a Tip Dimensions : b Tip Dimensions : c

103.87 €

1 7 Arbeitstage 131701312184.5

103.87 €

1 7 Arbeitstage 162001615225

125.29 €

1 7 Arbeitstage 192301917266

157.99 €

1 7 Arbeitstage 192502517308

157.99 €

1 7 Arbeitstage 222502220307

157.99 €

1 7 Arbeitstage 252802523348

103.87 €

1 7 Arbeitstage 131701312184.5

103.87 €

1 7 Arbeitstage 162001615225

125.29 €

1 7 Arbeitstage 192301917266

157.99 €

1 7 Arbeitstage 192502517308

157.99 €

1 7 Arbeitstage 222502220307

157.99 €

1 7 Arbeitstage 252802523348

335.77 €

1 7 Arbeitstage 323403229409

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Bohrspitze mit Hochgeschwindigkeitsklinge Material Details HSS

Technischer Support