Topfbürste für Elektrowerkzeuge, 1 Karton (30 Stück) 【30 Stk. pro Packung】

Topfbürste für Elektrowerkzeuge, 1 Karton (30 Stück)
[Features]
· Exhibits its capability for deburring, rust removal and paint removal.
· Ideal for fine deburring after cutting and grinding.
[Applications]
· For flat polishing
· For rust prevention, polishing and deburring of welds on iron, steel and non-ferrous metals; for peeling paint, polishing undercoatings, edge and surface finishing during rubber manufacturing processes, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

GCB-75-30P

Teilenummer
GCB-75-30P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

356.65 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Topfbürste Hair material Mit Messing überzogener Stahldraht Outer Diameter(mm) 75
Wire diameter(mm) 0.27 Mounting part Schraube Thread Diameter M10(P1.5)
Number Contained In A Packet 1 Box (30 pcs) Max. Rotational Speed(rpm) 12000 Compatible Grinder Grindstone diameter of 100 mm for electric tools
Fitting Diameter 71mm JAN code 4989999290899 Trusco Code 471-4482
Mass(g) 9150/box

Sie befinden sich auf der Seite für Topfbürste für Elektrowerkzeuge, 1 Karton (30 Stück) , die Teilenummer ist GCB-75-30P.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer GCB-75-30P.

Technischer Support