Teilenummer
|
---|
TFF12-120 |
TFF12-200 |
TFF12-325 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Roughness of grain | Particle Size (#) | JAN code | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zweiter Schnitt | 120 | 4989999316025 | 480-5615 | ||
97.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | Zweiter Schnitt | 200 | 4989999316032 | 480-5623 | ||
97.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | Fein | 325 | 4989999316049 | 480-5631 |
Loading...
Type | Diamant-Kataphoresefeile | Product Type | Nadel-Ausführung | Overall Length(mm) | 170 |
---|---|---|---|---|---|
Single Product Set Product | Einzelstück | Blade Length(mm) | 88 | Shape | Flat (width 14×thickness 1.7) |
Mass | 8g |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Roughness of grain
Particle Size(#)
JAN code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften