MAG-CATCH, MAG-CATCH MINI

MAG-CATCH, MAG-CATCH MINI

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • TMCM-B
  • TMCM-OR
  • Mengenrabatt
[Features]
· Powerful magnet does not allow the screw to come off.
· Magnetic force can be weakened by rubbing the bit onto the flat surface of MAGCATCH few times.
· Extendable function fits bits well.
[Applications]
· Ideal for enhancing the magnetism of screwdrivers and electric bits.
· Firmly catches screws without dropping them.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TMCM-B

Teilenummer
TMCM-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.26 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Schraubendreher Overall Length(mm) 19 Single Product Set Product Einzelstück
Applicable Size(mm) φ 4.5 to 5.5 Color Blue JAN Code 4989999338683
Trusco Code 478-9369 Mass 4.5g

Sie befinden sich auf der Seite für MAG-CATCH, MAG-CATCH MINI, die Teilenummer ist TMCM-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TMCM-B.

Technischer Support