• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Wasserpumpenzange (mit One-Touch-Funktion)

Wasserpumpenzange (mit One-Touch-Funktion)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Push button allows for fine jaw width adjustment performed quickly and easily.
· Designed to make the most of the principle of leverage and displays excellent gripping performance.
· Joint part is 3 pieces joined together to prevent lateral runout (box joint).
· Jaw opening adjustment can be performed with a push button for safety, eliminating unintentional changes in width during work.
· Jaw opening can be adjusted with one hand.
· Equipped with a stopper that maintains handle clearance to protect your fingers from getting pinched even when opened to its maximum diameter.
· Parallelogram type jaw shape that grips pipes and nuts securely with little force.
· Carefully quench processed
[Applications]
· For pipe/nut tightening and removal.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TWPT-300

Teilenummer
TWPT-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.45 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximum Opening(mm) 65 Adjustment(Steps) 21-stage Overall Length(mm) 305
Mass(g) 475 JAN Code 4989999322620 Trusco Code 489-0736

Sie befinden sich auf der Seite für Wasserpumpenzange (mit One-Touch-Funktion), die Teilenummer ist TWPT-300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TWPT-300.

Technischer Support