• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohrschneider (mit Automatikzufuhr)

Rohrschneider (mit Automatikzufuhr)
[Features]
· The built-in spring achieves automatic feed function, improving working efficiency.
· Has amazing cutting speed and cuts even tubes that are not perfectly circular by automatically matching their shape.
[Applications]
· For cutting copper, steel, aluminum, brass and rigid PVC pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TTC-1066T

Teilenummer
TTC-1066T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

87.51 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Rohrschneider Cutting Performance mm 10~66 Cutting Capacity inch 3/8~2 5/8
Maximum Thickness(mm) 3 Overall Length(mm) 195 Standard replacement blade GFC-325NT
JAN Code 4989999322873 Trusco Code 489-0574 Mass(g) 734

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrschneider (mit Automatikzufuhr), die Teilenummer ist TTC-1066T.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TTC-1066T.

Technischer Support