• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohrschneider (mit Automatikzufuhr)

Rohrschneider (mit Automatikzufuhr)
[Features]
· The built-in spring achieves automatic feed function, improving working efficiency.
· Has amazing cutting speed and cuts even tubes that are not perfectly circular by automatically matching their shape.
[Applications]
· For cutting copper, steel, aluminum, brass and rigid PVC pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TTC-342C
TTC-342T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Standard replacement blade JAN Code Trusco Code

40.45 €

1 9 Arbeitstage TTC-KC4989999322842489-0621

49.04 €

1 6 Arbeitstage TTC-KT4989999322859489-0639

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Rohrschneider Cutting Performance mm 3~42 Cutting Capacity inch 1/8~1 5/8
Maximum Thickness(mm) 3 Overall Length(mm) 160 Mass(g) 292

Technischer Support