Ratschen-Rohrschneider (mit Automatikzufuhr)

Ratschen-Rohrschneider (mit Automatikzufuhr)
[Features]
· The built-in spring achieves automatic feed function, improving working efficiency.
· Has amazing cutting speed and cuts even tubes that are not perfectly circular by automatically matching their shape.
[Applications]
· For cutting copper, steel, aluminum, brass and rigid PVC pipes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TTCR-322C
TTCR-322T
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Standard replacement blade JAN Code Trusco Code

69.62 €

1 6 Arbeitstage GFC-15NC4989999322781489-0671

46.05 €

1 6 Arbeitstage GFC-15NT4989999322798489-0680

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Rohrschneider Cutting Performance mm 3~22 Cutting Capacity inch 1/8~7/8
Maximum Thickness(mm) 3 Overall Length(mm) 188 Specifications · Ratchet type · Handle type
Mass(g) 270

Technischer Support