Crimpzange (für freiliegende Klemmen / Kontaktklemmen / offene Steckhülsen)

Crimpzange (für freiliegende Klemmen / Kontaktklemmen / offene Steckhülsen)
[Features]
· Open barrel terminal/bare terminal crimping, bolt/wire cutting, wire insulation stripping can all be done with the 1 blade.
[Applications]
· For crimping terminals in automobile maintenance, wiring, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TAP-1

Teilenummer
TAP-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.47 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 235 Crimp Terminal For bare terminal, for connection terminal: 1.25, 2, 5.5 mm² Usable port Bare terminal, connection terminal (open barrel), sleeve
JAN Code 4989999265767 Trusco Code 445-5061 Mass(g) 275

Sie befinden sich auf der Seite für Crimpzange (für freiliegende Klemmen / Kontaktklemmen / offene Steckhülsen) , die Teilenummer ist TAP-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TAP-1.

Technischer Support