Elektroschraubereinsatz

Elektroschraubereinsatz
[Features]
· The set is made up of 5 frequently used sizes.
· The flower-shaped bore enables high accuracy torque transmission.
· Can be inserted into bolt nuts more smoothly than the hexagonal bore.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TEF-5H-SET

Teilenummer
TEF-5H-SET
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

70.70 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Hülse (für Elektroschrauber) Overall Length(mm) 111 Shaft measurements(mm) 6.35
JAN Code 4989999344462 Trusco Code 488-6721 Set Content TEF-8H、10H、13H、17H、19H
Mass(g) 482/set

Sie befinden sich auf der Seite für Elektroschraubereinsatz, die Teilenummer ist TEF-5H-SET.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TEF-5H-SET.

Technischer Support