Sanitary Magnet Rod (Heavy Duty Type)

Sanitary Magnet Rod (Heavy Duty Type)
[Features]
· Owing to the waterproof structure, installation in liquid is also possible.
[Applications]
· Collection of metals included in raw materials, such as powders, liquids and granules, and collection of stainless steel abrasion powders exuded during the production process (SUS304.316).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MGB-H15-M6

Teilenummer
MGB-H15-M6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

447.87 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnetstange Surface Magnetic Flux Density(T) 1.2 Diameter(mm) 25
Overall Length(mm) 150 JAN Code 4989999291254 Trusco Code 470-2719
Mass(kg) 0.4 Tapped Hole M6/depth 8 mm (Both Ends) Operating temperature limit 80℃
Magnet Neodymium Rare Earth Magnet Exterior Part Stainless steel (SUS316L) Surface Finish #400 Buffing Finish

Sie befinden sich auf der Seite für Sanitary Magnet Rod (Heavy Duty Type) , die Teilenummer ist MGB-H15-M6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MGB-H15-M6.

Technischer Support