• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Magnetic Holder (Neodymium Magnet) , High Tall Type

Magnetic Holder (Neodymium Magnet) , High Tall Type
  • Mengenrabatt
[Features]
· With neodymium magnet specifications, it is compact and exhibits powerful performance.
· Excellent universality and can be used in various applications.
[Applications]
· For embedding into jig tools, or various adsorption purposes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TNMGHH-13
TNMGHH-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAdsorption Power
(N)
Outer Diameter
(mm)
Height
(mm)
Magnet diameter
(mm)
Magnet height
(mm)
Mounting Screw JAN Code Trusco Code Mass
(g)

10.01 €

1 6 Arbeitstage 101613157.03.0M5×0.8 Depth 10.04989999292787472-006715

15.88 €

1 6 Arbeitstage -60202512.52.0M8×1.25 Depth 16.04989999292800472-008360

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Magnet types Neodym-Magnet Product Type Magnethalter Shape Runde Form
Handle Y/N N/A Screw hole Y/N Verfügbar Maximum Operating Temperature(°C) 80
Details Type High Tall Type Surface Treatment Nickel Plating (Case) Cap Material Steel
Magnet Material Neodymium Magnet

Technischer Support