Teilenummer
|
---|
TSMGH-6 |
TSMGH-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Adsorption Power (N) | Outer Diameter (mm) | Magnet diameter (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.80 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3.8 | 6 | 4.0 | 4989999292855 | 472-0130 | 3 | ||
12.23 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6.1 | 8 | 5.0 | 4989999292862 | 472-0148 | 4 |
Loading...
Height(mm) | 8 | Magnet height(mm) | 2.0 | Mounting Screw | M3×0.5 Depth 5.5 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Operating Temperature(°C) | 250℃ | Material | Magnet: Samarium Cobalt Magnet, Cap: Steel | Surface Treatment | Nickel Plating (Case) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Adsorption Power(N)
Outer Diameter(mm)
Magnet diameter(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften