Gewindebohrerhalter, Produktsatz

Gewindebohrerhalter, Produktsatz
[Features]
· It is a set of tap holder sockets that can be driven with a handle for general purpose socket wrench.
[Applications]
· For tapping.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TTHS-8

Teilenummer
TTHS-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

129.96 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Case Size (mm): 240×100×32 JAN Code 4989999342925 Trusco Code 489-5142
Mass(g) 700/set Material Chrome Molybdenum Steel Set Content Tap Holder (TTH-M4, M5, M6, M8, M10, M12), Tap Handle (TTH-3-220), Extension Bar (TEX3-125)

Sie befinden sich auf der Seite für Gewindebohrerhalter, Produktsatz, die Teilenummer ist TTHS-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TTHS-8.

Technischer Support