Gewerbeband Nr. 100

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

100-50

Teilenummer
100-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

5.65 €

1 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Brauner Untergrund Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.125 Color Details Cardboard
Adhesiveness 4.0N/10mm Tensile Strength 46N/10mm Trusco Code 471-0801
Base Materials Craft Paper Adhesive Rubber-Based Mass(g) 280
Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Gewerbeband Nr. 100, die Teilenummer ist 100-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 100-50.

Technischer Support