Magnetischer Gewindebohrer

Magnetischer Gewindebohrer
[Specifications]
· Shape: Thread-cutting-related tool
· Usage: (1) Attach to workpiece using magnets. (2) Set compatible tap, rotate the handle to cut the screw.
[Applications] (1) Cases where workpieces are large and mechanical machining is not possible. (2) Manual operation types not requiring electricity and thus enabling work outdoors. (3) Applicable tap: M3-M12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MTP-150

Teilenummer
MTP-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

374.16 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Usage (1) Attach to workpiece using magnets (2) Set compatible tap, rotate the handle to cut the screw Application (1) Cases where processed items cannot undergo large mechanical manufacturing. (2) Manual operation-type, so it is possible to operate outdoors, without electricity. (3) Applicable Tap: M3-M12

Sie befinden sich auf der Seite für Magnetischer Gewindebohrer, die Teilenummer ist MTP-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MTP-150.

Technischer Support