Speziell geformte Pinzetten, rostfreier Edelstahl, P-873

Speziell geformte Pinzetten, rostfreier Edelstahl, P-873

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Ultra-thin completely non-magnetic tweezers.
[Features]
· Ultra-thin finish with emphasis on tip precision.
· Features outstanding corrosion resistance and chemical resistance.
· Fully non-magnetic.
[Applications]
· Ideal for various types of manual work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-873

Teilenummer
P-873
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

69.69 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Spitze Gerade Spitze mit Konusgewinde Werkstoff Grundkörper Edelstahl Gesamtlänge(mm) 110
Nichtmagnetismus Funktion J/N Verfügbar Einzeln Produktsatz Produkt Einzelstück Hauptkörper Teile Grundkörper
Mit/ohne Spitzenwechsel-Funktion N/A Breite(mm) 10 Spitzenbreite(mm) 0.4
Gewicht(g) 13 RoHs Compatible Product

Sie befinden sich auf der Seite für Speziell geformte Pinzetten, rostfreier Edelstahl, P-873, die Teilenummer ist P-873.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-873.

Technischer Support