VVF Pinzette, P-59-175

VVF Pinzette, P-59-175

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Joint blade type pliers that can cut VVF cable 2.0 mm x 3 cores with ease.
[Features]
· A cutting blade for binding wires is attached at the base of the blade.
* Cut the iron binding wire with the cutting blade dedicated for binding wires.
* Cutting with other sections may damage the blade.
· Recommended product for the Electrical Worker Proficiency Test.
· Elastomer grip.
[Applications]
· Ideal for various types of manual work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-59-175

Teilenummer
P-59-175
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

70.79 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 201.5
Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6 Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 5 VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) 2.0 × 3 core
Single Product/Set Classification Single Item Hardness HRC (Blade) 58 Main body: option Main Body
Weight(g) 245 Supplementary explanation Please cut the iron binding wire at the cutting sections specialized for binding wires. Cutting at other sections will damage the blade. RoHs Compatible Product

Sie befinden sich auf der Seite für VVF Pinzette, P-59-175, die Teilenummer ist P-59-175.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-59-175.

Technischer Support