Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Base Blade Y/N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,082.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 150 | 4 | 32 | 235 | Verfügbar | ||
1,153.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 200 | 4 | 32 | 285 | Verfügbar | ||
1,127.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 150 | 6 | 32 | 235 | Ohne | ||
1,199.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 200 | 6 | 32 | 285 | Ohne | ||
1,249.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 150 | 6 | 32 | 235 | Ohne | ||
1,424.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 200 | 6 | 32 | 285 | Ohne | ||
1,301.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 150 | 6 | 32 | 235 | Ohne | ||
1,626.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 200 | 6 | 32 | 285 | Ohne | ||
1,534.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 150 | 6 | 42 | 235 | Ohne | ||
1,646.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 200 | 6 | 42 | 285 | Ohne | ||
1,859.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 250 | 6 | 42 | 340 | Ohne | ||
2,144.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 200 | 6 | 42 | 290 | Ohne | ||
2,448.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 250 | 6 | 42 | 340 | Ohne | ||
2,733.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 200 | 6 | 42 | 290 | Ohne | ||
3,200.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 250 | 6 | 42 | 340 | Ohne | ||
3,972.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 300 | 6 | 42 | 390 | Ohne |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer | Blade shape type | Quadratisch | Tool Material Type | HSS-Legierung |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Seite | Coating | TiCN | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Torsion Angle details(°) | 30 | Shank diameter tolerance | h7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Base Blade Y/N
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften