Teilenummer
|
---|
AGREU16 |
AGREX20N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck diameter D1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 200 | 72 | 14.3 | ||
178.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 38 | 20 | 195 | - | - |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Blade shape type | Quadratisch | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Kobalt HSS | Machining Application | Seite | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Base Blade Y/N | Verfügbar | Coating Details | AG | Torsion Angle details(°) | 30 |
Shank diameter tolerance | h7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften