• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Leistungsstarkes Hartmetall-Räumwerkzeug (gerader Schaft) , BCPR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BCPR125
BCPR130
BCPR135
BCPR140
BCPR145
BCPR150
BCPR155
BCPR160
BCPR165
BCPR170
BCPR175
BCPR180
BCPR185
BCPR190
BCPR195
BCPR200
BCPR205
BCPR210
BCPR215
BCPR220
BCPR225
BCPR230
BCPR235
BCPR240
BCPR245
BCPR250
BCPR255
BCPR260
BCPR265
BCPR270
BCPR275
BCPR280
BCPR285
BCPR290
BCPR295
BCPR300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Number of flutes NT Length under neck
(mm)
Blade tip length
(mm)
Overall Length L
(mm)
Handle Diameter D
(mm)
Carbide length
(mm)

113.75 €

1 10 Arbeitstage 12.536411081651226

113.75 €

1 10 Arbeitstage 1336411081651226

116.81 €

1 10 Arbeitstage 13.536411581701626

116.81 €

1 10 Arbeitstage 1436411581701626

126.60 €

1 10 Arbeitstage 14.536412091801626

126.60 €

1 10 Arbeitstage 1536412091801626

129.67 €

1 10 Arbeitstage 15.537412591851627

129.67 €

1 10 Arbeitstage 1637412591851627

133.95 €

1 10 Arbeitstage 16.537612591851627

133.95 €

1 10 Arbeitstage 1737612591851627

137.63 €

1 10 Arbeitstage 17.537613091952027

137.63 €

1 10 Arbeitstage 1837613091952027

143.75 €

1 10 Arbeitstage 18.537613091952027

143.75 €

1 10 Arbeitstage 1937613091952027

148.03 €

1 10 Arbeitstage 19.537614092052027

154.76 €

1 10 Arbeitstage 2037614092052027

162.11 €

1 10 Arbeitstage 20.541615092152031

162.11 €

1 10 Arbeitstage 2141615092152031

165.17 €

1 10 Arbeitstage 21.541615092152031

165.17 €

1 10 Arbeitstage 2241615092152031

175.57 €

1 10 Arbeitstage 22.541616092302531

175.57 €

1 10 Arbeitstage 2341616092302531

192.72 €

1 10 Arbeitstage 23.541616092302531

180.47 €

1 10 Arbeitstage 2441616092302531

209.24 €

1 10 Arbeitstage 24.541616092302531

206.18 €

1 10 Arbeitstage 2541616092302531

236.17 €

1 10 Arbeitstage 25.541616092302531

226.98 €

1 10 Arbeitstage 2641616092302531

253.92 €

1 10 Arbeitstage 26.541616092302531

250.86 €

1 10 Arbeitstage 2741616092302531

313.30 €

1 10 Arbeitstage 27.546816092403236

297.99 €

1 10 Arbeitstage 2846816092403236

330.43 €

1 10 Arbeitstage 28.546816092403236

318.19 €

1 10 Arbeitstage 2946816092403236

330.43 €

1 10 Arbeitstage 29.546816092403236

330.43 €

1 10 Arbeitstage 3046816092403236

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shank Type Gerader Schaft work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Legierter Stahl Coating Y/N N/A
Groove Shape Schraubenförmig Base Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbide

Technischer Support