OPP-Klebeband Nr. 6020【5 Stk. pro Packung】

OPP-Klebeband Nr. 6020

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

6020-50

Teilenummer
6020-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

29.54 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1 Pack (5 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Transparenz Width(mm) 48
Length(m) 100 Thickness(mm) 0.05 Color Details Clear
Adhesiveness 5.0N/25mm Tensile Strength 84.2N/25mm Holding Force 0.1mm/15min
Ball Tack 19 Base Materials Polypropylene film Adhesive Acrylic
1 Pack (5 pcs)

Sie befinden sich auf der Seite für OPP-Klebeband Nr. 6020, die Teilenummer ist 6020-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 6020-50.

Technischer Support