Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
570F-10-BK |
570F-10-W |
570F-18-BK |
570F-20-BK |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Color | Width (mm) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.58 € | 1 | 5 Arbeitstage | Schwarz | 10 | 1 Roll | ||
7.05 € | 100 | 17 Arbeitstage | Weiße Ausführung | 10 | 1 Roll | ||
13.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | Schwarz | 18 | 1 Roll | ||
15.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | Schwarz | 20 | 1 Roll |
Loading...
Product Type | Klebeband | Length(m) | 30 | Thickness(mm) | 0.25 |
---|---|---|---|---|---|
Adhesiveness | 8.58 N/width 25 mm | Tensile Strength | 156.9N/25mm | Features | Insulating adhesive tape made from acetate cloth with rubber adhesive coating. |
Application | Wire Harness Bundling, Electronic Parts Insulation/Fixing | Specifications | UL standard good (File No. E56086). Flame retardant UL510 | Base Material | Acetate Cloth 0.18 mm |
Adhesive Agent Material | Rubber-Based | Stretch(%) | 20 | Breakdown Voltage(kV) | 3.7 |
Amount Of Content | 1 Roll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Color
Width(mm)
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften