Befestigungsband Nr. 3800A

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3800A-25-07

Teilenummer
3800A-25-07
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

7.58 €

1 5 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Blaue Ausführung Width(mm) 25
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.07 Color Details Light blue
Adhesiveness 7.80N/25mm Tensile Strength 176.5N/25mm Holding Force 0.2 mm/30 min
Rewinding Force 0.69N/25mm Adhesive power with overlapped pasting 0.10N/25mm Features Tape for temporary fixing, which uses polyester film as a base material. Suitable for temporarily taping parts of electronics and office equipment as it uses an adhesive with little staining on adherend.
Application For temporary anchoring of parts and components in transport of electrical products and office equipment. Stretch 95% Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Befestigungsband Nr. 3800A, die Teilenummer ist 3800A-25-07.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3800A-25-07.

Technischer Support