Danpuron Klebeband Nr. 3305 für Packmittel (OPP-Band) 【3-5 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3305-50-50-BR
3305-50-50-CL
3305-75-50-CL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Color Width
(mm)
Amount Of Content

32.31 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage Brauner Untergrund501 Pack (5 pcs)

32.31 €

5 Stk. pro Packung

10 Packungen 10 Arbeitstage Transparenz501 Pack (5 pcs)

25.63 €

3 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage Transparenz751 Pack (3 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Length(m) 50 Thickness(mm) 0.095
Adhesiveness 9.80N/25mm Tensile Strength 166.7N/25mm Holding Force 0.1 mm/30 min
Rewinding Force 4.40N/25mm Stretch 160%

Technischer Support