Vakuum-Greifwerkzeug, P-835

Vakuum-Greifwerkzeug, P-835
Suction type tweezers that use the power of an electric pump.
[Features]
· Allows smooth work as the electric pump adsorbs workpieces.
· Capable of picking up 150 g MAX.
· Compact body, low operation sound (45 dB or less).
[Applications]
· Ideal for various types of work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-835

Teilenummer
P-835
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

206.27 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Spitze Sonstige Einzeln Produktsatz Produkt Einzelstück Hauptkörper Teile Grundkörper
Mit/ohne Spitzenwechsel-Funktion Verfügbar Gewicht(g) Station: 290, Probe: 10 Temperatur der Wärmebeständigkeit(°C) Pad: 220
Zubehör Power Cord: 1.6 m, Air Hose: 1 m, 3 Types of Pad (S, M, L), Nozzle (Straight, Bent, Thin) Included Eigenschaften Compact body, low operation sound (45 dB or less) ESD-Kontrollwert(Ω) Grounding resistance Rg<1 X 10^12
Nennspannung DC 12 V (with AC Adapter) Leistungsaufnahme(W) 3.5 Maximal erreichter Grad des Vakuums(kPa) -40 or more
Maß Außendurchmesser(mm) Station: 61 x 47 x 96, Probe: φ14 (Maximum) x 136

Sie befinden sich auf der Seite für Vakuum-Greifwerkzeug, P-835, die Teilenummer ist P-835.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-835.

Technischer Support