• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

AQDEXZOH3D Aqua-Bohrer EX flache Schmierbohrung 3D

AQDEXZOH3D Aqua-Bohrer EX flache Schmierbohrung 3D
A 180° flat, internally-lubricated type multi-functional carbide drill.
[Features]
· Allows high efficiency flat drilling up to hole depth 3D.
· A drill with oil hole that supports stainless steel.
· Reduces hole expansion thanks to its double margins and 2-step cutting edge tip shape.
· Capable of producing an accurate counter-bore surface with one shot.
· Aqua EX coating improves heat and wear resistance, providing long life.
[Applications]
· A multi-functional drill that is capable of supporting a wide range of applications such as countersinking on inclined surfaces, correction of eccentric bores, burr-free machining of thin plates, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AQDEXZOH3D0300
AQDEXZOH3D0310
AQDEXZOH3D0320
AQDEXZOH3D0330
AQDEXZOH3D0340
AQDEXZOH3D0350
AQDEXZOH3D0360
AQDEXZOH3D0370
AQDEXZOH3D0380
AQDEXZOH3D0390
AQDEXZOH3D0400
AQDEXZOH3D0410
AQDEXZOH3D0420
AQDEXZOH3D0430
AQDEXZOH3D0440
AQDEXZOH3D0450
AQDEXZOH3D0460
AQDEXZOH3D0470
AQDEXZOH3D0480
AQDEXZOH3D0490
AQDEXZOH3D0500
AQDEXZOH3D0510
AQDEXZOH3D0520
AQDEXZOH3D0530
AQDEXZOH3D0540
AQDEXZOH3D0550
AQDEXZOH3D0560
AQDEXZOH3D0570
AQDEXZOH3D0580
AQDEXZOH3D0590
AQDEXZOH3D0600
AQDEXZOH3D0610
AQDEXZOH3D0620
AQDEXZOH3D0630
AQDEXZOH3D0640
AQDEXZOH3D0650
AQDEXZOH3D0660
AQDEXZOH3D0670
AQDEXZOH3D0680
AQDEXZOH3D0690
AQDEXZOH3D0700
AQDEXZOH3D0710
AQDEXZOH3D0720
AQDEXZOH3D0730
AQDEXZOH3D0740
AQDEXZOH3D0750
AQDEXZOH3D0760
AQDEXZOH3D0770
AQDEXZOH3D0780
AQDEXZOH3D0790
AQDEXZOH3D0800
AQDEXZOH3D0810
AQDEXZOH3D0820
AQDEXZOH3D0830
AQDEXZOH3D0840
AQDEXZOH3D0850
AQDEXZOH3D0860
AQDEXZOH3D0870
AQDEXZOH3D0880
AQDEXZOH3D0890
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank Type Body L1
(mm)
shank diameter Ds
(mm)

127.51 €

1 6 Arbeitstage 31468Gerader Schaft153

127.51 €

1 6 Arbeitstage 3.11572Schaftfräserschaft174

127.51 €

1 6 Arbeitstage 3.21572Schaftfräserschaft174

127.51 €

1 6 Arbeitstage 3.31572Schaftfräserschaft174

127.51 €

1 6 Arbeitstage 3.41672Schaftfräserschaft174

127.51 €

1 6 Arbeitstage 3.51672Schaftfräserschaft184

131.64 €

1 6 Arbeitstage 3.61672Schaftfräserschaft194

131.64 €

1 6 Arbeitstage 3.71872Schaftfräserschaft194

131.64 €

1 6 Arbeitstage 3.81872Schaftfräserschaft194

131.64 €

1 6 Arbeitstage 3.91872Schaftfräserschaft194

96.28 €

1 6 Arbeitstage 41872Gerader Schaft194

97.73 €

1 6 Arbeitstage 4.11980Schaftfräserschaft225

97.73 €

1 6 Arbeitstage 4.21980Schaftfräserschaft225

97.73 €

1 6 Arbeitstage 4.31980Schaftfräserschaft225

97.73 €

1 6 Arbeitstage 4.42180Schaftfräserschaft225

97.73 €

1 6 Arbeitstage 4.52180Schaftfräserschaft235

98.45 €

1 6 Arbeitstage 4.62180Schaftfräserschaft245

98.45 €

1 6 Arbeitstage 4.7280Schaftfräserschaft245

98.45 €

1 6 Arbeitstage 4.8280Schaftfräserschaft245

88.91 €

1 6 Arbeitstage 4.9280Schaftfräserschaft245

98.45 €

1 6 Arbeitstage 52380Gerader Schaft245

104.21 €

1 6 Arbeitstage 5.12482Schaftfräserschaft266

104.21 €

1 6 Arbeitstage 5.22482Schaftfräserschaft266

104.21 €

1 6 Arbeitstage 5.32482Schaftfräserschaft266

104.21 €

1 6 Arbeitstage 5.42582Schaftfräserschaft266

104.21 €

1 6 Arbeitstage 5.52582Schaftfräserschaft276

106.00 €

1 6 Arbeitstage 5.62582Schaftfräserschaft286

106.36 €

1 6 Arbeitstage 5.72782Schaftfräserschaft286

106.36 €

1 6 Arbeitstage 5.82782Schaftfräserschaft286

106.36 €

1 6 Arbeitstage 5.92782Schaftfräserschaft286

106.36 €

1 6 Arbeitstage 62782Gerader Schaft286

116.45 €

1 6 Arbeitstage 6.12888Schaftfräserschaft317

116.45 €

1 6 Arbeitstage 6.22888Schaftfräserschaft317

116.45 €

1 6 Arbeitstage 6.32888Schaftfräserschaft317

116.45 €

1 6 Arbeitstage 6.43088Schaftfräserschaft317

126.89 €

1 6 Arbeitstage 6.53088Schaftfräserschaft327

117.17 €

1 6 Arbeitstage 6.63088Schaftfräserschaft337

117.17 €

1 6 Arbeitstage 6.73188Schaftfräserschaft337

117.17 €

1 6 Arbeitstage 6.83188Schaftfräserschaft337

117.17 €

1 6 Arbeitstage 6.93188Schaftfräserschaft337

117.17 €

1 6 Arbeitstage 73288Gerader Schaft337

127.97 €

1 6 Arbeitstage 7.13394Schaftfräserschaft358

127.97 €

1 6 Arbeitstage 7.23394Schaftfräserschaft358

127.97 €

1 6 Arbeitstage 7.33394Schaftfräserschaft358

127.97 €

1 9 Arbeitstage 7.43494Schaftfräserschaft358

127.97 €

1 6 Arbeitstage 7.53494Schaftfräserschaft368

127.97 €

1 6 Arbeitstage 7.63494Schaftfräserschaft378

127.97 €

1 6 Arbeitstage 7.73694Schaftfräserschaft378

127.97 €

1 6 Arbeitstage 7.83694Schaftfräserschaft378

127.97 €

1 6 Arbeitstage 7.93694Schaftfräserschaft378

125.09 €

1 6 Arbeitstage 83694Gerader Schaft378

141.65 €

1 6 Arbeitstage 8.137100Schaftfräserschaft409

141.65 €

1 6 Arbeitstage 8.237100Schaftfräserschaft409

141.65 €

1 6 Arbeitstage 8.337100Schaftfräserschaft409

141.65 €

1 6 Arbeitstage 8.439100Schaftfräserschaft409

141.65 €

1 6 Arbeitstage 8.5000000000000139100Schaftfräserschaft419

143.09 €

1 6 Arbeitstage 8.639100Schaftfräserschaft429

143.09 €

1 6 Arbeitstage 8.740100Schaftfräserschaft429

143.09 €

1 6 Arbeitstage 8.8000000000000140100Schaftfräserschaft429

143.09 €

1 6 Arbeitstage 8.9000000000000140100Schaftfräserschaft429

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium Tool Material Type Carbid Coating Y/N Verfügbar
Coating Type Sonstige With/without Oil Hole Verfügbar tip angle(Degree) 180
Torsional Angle(°) 24–30 Diameter tolerance(mm) h7 Coating Details AQEX Coating

Technischer Support