Konvexe Schneider Hartmetall Zahnriemen Spitze C-VEX-S (EM)

Konvexe Schneider Hartmetall Zahnriemen Spitze C-VEX-S (EM)
[Merkmale]
Anzahl der Kanten (Stck.): 6
Schaftdurchmesser: ⌀6, 8, 12
Außendurchmesser: ⌀10, 12, 16

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-VEX-S10-0.2
C-VEX-S10-0.3
C-VEX-S10-0.4
C-VEX-S10-0.5
C-VEX-S10-0.6
C-VEX-S10-0.7
C-VEX-S10-0.8
C-VEX-S10-0.9
C-VEX-S10-0.25
C-VEX-S10-0.75
C-VEX-S10-1
C-VEX-S10-1.5
C-VEX-S10-1.25
C-VEX-S10-2
C-VEX-S12-0.3
C-VEX-S12-0.4
C-VEX-S12-0.5
C-VEX-S12-0.6
C-VEX-S12-0.7
C-VEX-S12-0.8
C-VEX-S12-0.9
C-VEX-S12-0.25
C-VEX-S12-0.75
C-VEX-S12-1
C-VEX-S12-1.5
C-VEX-S12-1.25
C-VEX-S12-2
C-VEX-S16-0.5
C-VEX-S16-0.75
C-VEX-S16-1
C-VEX-S16-1.5
C-VEX-S16-1.25
C-VEX-S16-1.75
C-VEX-S16-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle length
(mm)
R Handle diameter
(mm)
Blade Width
(mm)
Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)

355.98 €

1 6 Arbeitstage 109584.60.260.4510

349.33 €

1 6 Arbeitstage 109584.40.360.6510

349.33 €

1 6 Arbeitstage 109584.20.460.8510

337.51 €

1 6 Arbeitstage 1095840.561510

337.51 €

1 6 Arbeitstage 109583.80.661.2510

337.51 €

1 6 Arbeitstage 109583.60.761.4510

337.51 €

1 6 Arbeitstage 109583.40.861.6510

337.51 €

1 6 Arbeitstage 109583.20.961.8510

349.33 €

1 6 Arbeitstage 109584.50.2560.5510

337.51 €

1 6 Arbeitstage 109583.50.7561.5510

337.51 €

1 6 Arbeitstage 109583162510

337.51 €

1 6 Arbeitstage 1095821.563510

337.51 €

1 6 Arbeitstage 109582.51.2562.5510

337.51 €

1 6 Arbeitstage 109581264510

349.33 €

1 6 Arbeitstage 1210089.40.380.6610

349.33 €

1 6 Arbeitstage 1210089.20.480.8610

337.51 €

1 6 Arbeitstage 12100890.581610

337.51 €

1 6 Arbeitstage 1210088.80.681.2610

337.51 €

1 6 Arbeitstage 1210088.60.781.4610

337.51 €

1 6 Arbeitstage 1210088.40.881.6610

337.51 €

1 6 Arbeitstage 1210088.20.981.8610

349.33 €

1 6 Arbeitstage 1210089.50.2580.5610

337.51 €

1 6 Arbeitstage 1210088.50.7581.5610

337.51 €

1 6 Arbeitstage 1210088182610

337.51 €

1 6 Arbeitstage 12100871.583610

337.51 €

1 6 Arbeitstage 1210087.51.2582.5610

337.51 €

1 6 Arbeitstage 1210086284610

372.23 €

1 6 Arbeitstage 16110940.5121815

372.23 €

1 6 Arbeitstage 1611093.50.75121.5815

372.23 €

1 6 Arbeitstage 16110931122815

372.23 €

1 10 Arbeitstage 16110921.5123815

372.23 €

1 6 Arbeitstage 1611092.51.25122.5815

372.23 €

1 6 Arbeitstage 1611091.51.75123.5815

372.23 €

1 6 Arbeitstage 16110912124815

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Number of flutes 6

Technischer Support