TIN-Beschichtung, 3 Nuten Fasenfräse, ZINN-3MC (SKH51)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TIN-3MC15-60
TIN-3MC15-90
TIN-3MC15-120
TIN-3MC20-60
TIN-3MC20-90
TIN-3MC20-120
TIN-3MC25-60
TIN-3MC25-90
TIN-3MC25-120
TIN-3MC30-60
TIN-3MC30-90
TIN-3MC30-120
TIN-3MC35-60
TIN-3MC35-90
TIN-3MC35-120
TIN-3MC45-60
TIN-3MC45-90
TIN-3MC45-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip angle (θ) Tool Diameter (D)
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Nominal Dimensions Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Outer Diameter Length
(mm)
Chamfer diameter
(mm)
Length under neck
(mm)

82.99 €

1 6 Arbeitstage 60166583157.754.14~1547.2

82.99 €

1 10 Arbeitstage 90166583157.754.14~1552

82.99 €

1 10 Arbeitstage 120166583157.754.14~1554.7

112.57 €

1 6 Arbeitstage 602170104209.754.35–2047.8

112.57 €

1 6 Arbeitstage 902170104209.754.35–2054

112.57 €

1 10 Arbeitstage 1202170104209.754.35–2057.6

144.55 €

1 6 Arbeitstage 602680105259.764.86–2552.3

144.55 €

1 6 Arbeitstage 902680105259.764.86–2560

144.55 €

1 6 Arbeitstage 1202680105259.764.86–2564.4

216.86 €

1 6 Arbeitstage 6031851263011.773.97~3053.8

216.86 €

1 6 Arbeitstage 9031851263011.773.97~3063

216.86 €

1 6 Arbeitstage 12031851263011.773.97~3068.3

239.12 €

1 6 Arbeitstage 6036901283511.7749~3554.7

239.12 €

1 6 Arbeitstage 9036901283511.7749~3565

239.12 €

1 6 Arbeitstage 12036901283511.7749~3570.9

343.42 €

1 6 Arbeitstage 60469512134511.773.514~4552.9

343.42 €

1 6 Arbeitstage 90469512134511.773.514~4565

343.42 €

1 6 Arbeitstage 120469512134511.773.514~4572

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Lochfasen Single blade, two blades Einzelklinge Tool Material Type HSS-Stahl
Coating Y/N Verfügbar Coating Type TiN

Technischer Support