3-Schneiden-Fasenfräse 3MC (SKH51)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3MC15-60
3MC15-90
3MC15-120
3MC20-60
3MC20-90
3MC20-120
3MC25-60
3MC25-90
3MC25-120
3MC30-60
3MC30-90
3MC30-120
3MC35-60
3MC35-90
3MC35-120
3MC45-60
3MC45-90
3MC45-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip angle (θ) Tool Diameter (D)
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Tip diameter
(mm)
Nominal Dimensions Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)
Outer Diameter Length
(mm)
Chamfer diameter
(mm)
Length under neck
(mm)

67.57 €

1 10 Arbeitstage 60166583157.754.14~1547.2

67.57 €

1 10 Arbeitstage 90166583157.754.14~1552

67.57 €

1 6 Arbeitstage 120166583157.754.14~1554.7

96.44 €

1 10 Arbeitstage 602170104209.754.35–2047.8

67.47 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

902170104209.754.35–2054

96.44 €

1 10 Arbeitstage 1202170104209.754.35–2057.6

84.40 €

1 10 Arbeitstage 602680105259.764.86–2552.3

84.40 €

1 10 Arbeitstage 902680105259.764.86–2560

84.40 €

1 10 Arbeitstage 1202680105259.764.86–2564.4

125.78 €

1 6 Arbeitstage 6031851263011.773.97~3053.8

125.78 €

1 6 Arbeitstage 9031851263011.773.97~3063

125.78 €

1 6 Arbeitstage 12031851263011.773.97~3068.3

136.90 €

1 6 Arbeitstage 6036901283511.7749~3554.7

136.90 €

1 10 Arbeitstage 9036901283511.7749~3565

136.90 €

1 6 Arbeitstage 12036901283511.7749~3570.9

196.71 €

1 6 Arbeitstage 60469512134511.773.514~4552.9

196.71 €

1 10 Arbeitstage 90469512134511.773.514~4565

196.71 €

1 6 Arbeitstage 120469512134511.773.514~4572

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Lochfasen Single blade, two blades Einzelklinge Tool Material Type HSS-Stahl
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung

Technischer Support