Extra-Strength Double-Sided Tape 5711

Extra-Strength Double-Sided Tape 5711
Double-sided tape with excellent weather resistance for outdoor use.
[Features]
· Excellent weather resistance means it can even be used outdoors. Also features excellent water resistance and vibration absorbing properties.
· Superior waterproofing and moisture resistance, and can also strongly adhere to even metal surfaces or rough surfaces.
[Applications]
· For fixing metal, ceramic, tile or plastic, fixing automotive molding, nameplates, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1-9970-01

Teilenummer
1-9970-01
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Inhaltsmenge

20.03 €

5 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Klebeband Farbe Weiße Ausführung Breite(mm) 20
Länge(m) 20 Dicke(mm) 0.17 Artikelbezeichnung des Herstellers Extra-strength double-sided tape J0980
Hersteller Anzahl J0980 JAN-Code 4904140769802 Spezifikationen For PVC (Polyvinyl Chloride Resin)
Basiswerkstoff Non‐Woven Fabric Klebstoff Mittel Material Acrylic Anwendung PVC (Polyvinyl chloride resin), for adhering PVC film for pipe protection.
Inhaltsmenge 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Extra-Strength Double-Sided Tape 5711, die Teilenummer ist 1-9970-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1-9970-01.

Technischer Support