Multi-Spitzzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T-346

Teilenummer
T-346
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.95 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen mit langen Backen Nipper Type Kneifzangen
Overall Length(mm) 163 With or without Spring N/A With/without tip claw replacement function N/A
A(mm) 163 B(mm) 60 C(mm) 51
D(mm) 10 E(º) 17 A(mm) 163
B(mm) 60 C(mm) 51 T(mm) 10
E(°) 17 Weight(g) 120

Sie befinden sich auf der Seite für Multi-Spitzzange, die Teilenummer ist T-346.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer T-346.

Technischer Support