Bit-Halter mit Karabiner

Bit-Halter mit Karabiner
  • Mengenrabatt
Er ist mit einer Gürtelschlaufe versehen, so dass er leicht angelegt werden kann.
Er ist außerdem mit einem Ösenring versehen, an dem ein Sicherungsseil usw. befestigt werden kann.
Praktisch.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BTH-2BB

Teilenummer
BTH-2BB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

14.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Sonstige Single Product Set Product Einzelstück Presence of magnet at the blade tip N/A
Whether there is a double-end function N/A Main Body Color Blue Specifications Insertion Port: 6.35 mm, for Shafts
Set Content Holder Main Unit / Key Adapter / Belt Ring with Carabiner Weight(g) 80 Product Size(mm) 190×70×50

Technischer Support