Teilenummer
|
---|
51482 |
51484 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 | Shaft length L (mm) | Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 | Overall Length (mm) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 5.5 | 75 | 0.75 | 175 | 4545301006536 | ||
17.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 150 | 1.1 | 270 | 4545301006550 |
Loading...
Tip standards | Senkkopf (-) | Single Product/Set Classification | Einzelstück | Shaft type | Rund |
---|---|---|---|---|---|
Magnet | N/A | Shaft through | Verfügbar | Bolster | N/A |
Grip Type | Kunststoff | Features | Easy to grip ergonomic handle reduces fatigue |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1
Shaft length L (mm)
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2
Overall Length(mm)
JAN Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften