Teilenummer
|
---|
CNMG160608PT-CA515 |
CNMG160608PT-CA525 |
CNMG160608PT-CA6515 |
CNMG160608PT-CA6525 |
CNMG160612PT-CA515 |
CNMG160612PT-CA525 |
CNMG160612PT-CA6525 |
CNMG160616PT-CA515 |
CNMG160616PT-CA525 |
CNMG160616PT-CA6525 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | work material | Nose R | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.93 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | 0.8 | CA515 | ||
19.93 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 0.8 | 0.8 | CA525 | ||
19.93 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | 0.8 | CA6515 | ||
19.93 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 0.8 | 0.8 | CA6525 | ||
19.93 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 1.2 | 1.2 | CA515 | ||
19.93 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 1.2 | 1.2 | CA525 | ||
19.93 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 1.2 | 1.2 | CA6525 | ||
19.93 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 1.6 | 1.6 | CA515 | ||
19.93 € | 10 | 6 Arbeitstage | Stahl | 1.6 | 1.6 | CA525 | ||
19.93 € | 10 | 6 Arbeitstage | Edelstahl / Temperaturbeständige Legierung, Titanlegierung | 1.6 | 1.6 | CA6525 |
Loading...
Shape | C (80°-Diamantform) | Application | Außendurchmesser/Innendurchmesser | Available corners | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Mittleres bis tiefes Schleifen | Rake angle | Negativ | Selfishly | Freihändig |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
work material
Nose R
rε
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften