• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Center Punch that comes with Tip

Center Punch that comes with Tip

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • TCP-M
  • Usage example
Black grip with knurled surface. Punching of hardened copper with a hardness of up to HV520 is possible.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TCP-LL

Teilenummer
TCP-LL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.07 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuelle Stanze Material (Tip) Carbid-Spitze Material: Main body Sulfur free cutting steel
Tip hardness G5 Overall Length(mm) 125 Knurled section(φ mm) 17
Tip angle(°) 85 Mass(g) 170 Application Punch Work
Features · Product with blackened grip + knurling treatment · Hammering of forged steel with strength of up to about HV520 is possible.

Sie befinden sich auf der Seite für Center Punch that comes with Tip, die Teilenummer ist TCP-LL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TCP-LL.

Technischer Support