• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Eccentric Kraft-Kombizange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PW-114DG

Teilenummer
PW-114DG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

29.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 215
With or without Spring N/A Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.2 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 4
Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 8 Stainless steel cutting ability(φ/mm) 2 VA (VVF) Wire Cutting Capacity(φ/mm) 2.0×3
Single Product/Set Classification Single Item Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 3.2 Head width(mm) 27
Head thickness(mm) 12 Handle Width(mm) 53 Tip Length(mm) 38
Main body: option Main Body Weight(g) 340 JAN code 4952269111125

Sie befinden sich auf der Seite für Eccentric Kraft-Kombizange, die Teilenummer ist PW-114DG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PW-114DG.

Technischer Support