• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mini-Abisolierzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MWS-125

Teilenummer
MWS-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.50 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Kneifzangen Nipper Type Kneifzangen Overall Length(mm) 127
With or without Spring Verfügbar Single Product/Set Classification Single Item Coating stripping performance Single Wire and Stranded Wire up to a Cross Sectional Area of 0.25 to 2.0 mm²
Head width(mm) 14 Head thickness(mm) 8 Handle Width(mm) 50
Tip Length(mm) 28 Main body: option Main Body Weight(g) 70
JAN code 4952269405101

Sie befinden sich auf der Seite für Mini-Abisolierzange, die Teilenummer ist MWS-125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MWS-125.

Technischer Support