• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Mini-Nadelzange

Mini-Nadelzange
Dank seiner kompakten Größe ist er leicht zu transportieren und erleichtert Detailarbeiten wie das Anbringen und Entfernen von Teilen, das Schneiden von Walzdrähten und die Bearbeitung der Spitze.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MR-115

Teilenummer
MR-115
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

12.23 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen mit langen Backen Overall Length(mm) 124
With or without Spring Verfügbar Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 2
Stainless steel cutting ability(φ/mm) 0.9 Single Product/Set Classification Single Item Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2
Head width(mm) 12 Head thickness(mm) 8 Handle Width(mm) 50
Tip Length(mm) 30 Main body: option Main Body Weight(g) 65
JAN code 4952269403015

Sie befinden sich auf der Seite für Mini-Nadelzange, die Teilenummer ist MR-115.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MR-115.

Technischer Support