Mini-Flachzange

Mini-Flachzange
Da die Backe keine Rillen aufweist, können Sie flache, kleine und feine Gegenstände greifen und bearbeiten, ohne sie zu beschädigen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FNP-115

Teilenummer
FNP-115
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.96 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 118
With or without Spring Verfügbar Single Product/Set Classification Single Item Head width(mm) 11
Head thickness(mm) 8 Handle Width(mm) 50 Tip Length(mm) 23
Main body: option Main Body Material Carbon Steel for Mechanical Structure Weight(g) 60
JAN code 4952269401110

Sie befinden sich auf der Seite für Mini-Flachzange, die Teilenummer ist FNP-115.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FNP-115.

Technischer Support