• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kombinationszange, Anti-Rost-Ölbehandlung

Kombinationszange, Anti-Rost-Ölbehandlung
  • Mengenrabatt
Praktisch für elektrische Arbeiten, Schneiden von Stahldraht, Biegen, usw.
Oxidationsfreie Gesamthärtung, Hochfrequenzhärtung der Klinge.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CP-150

Teilenummer
CP-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

21.27 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 163
With or without Spring N/A Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.6 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 3.2
Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 5.5 Stainless steel cutting ability(φ/mm) 1.2 Single Product/Set Classification Single Item
Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6 Head width(mm) 22 Head thickness(mm) 12
Handle Width(mm) 49 Tip Length(mm) 25 Main body: option Main Body
Weight(g) 205 JAN code 4952269101027

Sie befinden sich auf der Seite für Kombinationszange, Anti-Rost-Ölbehandlung, die Teilenummer ist CP-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CP-150.

Technischer Support