Multi-Spitzzange, rostfreier Edelstahl (gerade Ausführung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SMS-150DG

Teilenummer
SMS-150DG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

39.99 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen mit langen Backen Overall Length(mm) 170
With or without Spring N/A Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 1.25
Single Product/Set Classification Single Item Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 1 Head width(mm) 15
Head thickness(mm) 9 Handle Width(mm) 57 Tip Length(mm) 51
Main body: option Main Body Weight(g) 130 JAN code 4952269105162

Sie befinden sich auf der Seite für Multi-Spitzzange, rostfreier Edelstahl (gerade Ausführung) , die Teilenummer ist SMS-150DG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SMS-150DG.

Technischer Support