• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zange aus rostfreiem Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SP-175DG

Teilenummer
SP-175DG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

43.87 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 175
With or without Spring N/A Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 2
Single Product/Set Classification Single Item Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 Head width(mm) 22
Head thickness(mm) 11 Handle Width(mm) 58 Tip Length(mm) 36
Main body: option Main Body Weight(g) 210 JAN code 4952269105148

Sie befinden sich auf der Seite für Zange aus rostfreiem Edelstahl, die Teilenummer ist SP-175DG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SP-175DG.

Technischer Support