• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Trinity Kabelzange mit flachem Maul (ohne Nuten)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TM-07

Teilenummer
TM-07
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Plombierzangen Overall Length(mm) 128
With or without Spring Verfügbar Single Product/Set Classification Single Item Head width(mm) 11
Head thickness(mm) 7 Handle Width(mm) 52 Tip Length(mm) 21
Main body: option Main Body Material Carbon Steel for Mechanical Structure( S58C) Weight(g) 65
JAN code 4952269110289

Sie befinden sich auf der Seite für Trinity Kabelzange mit flachem Maul (ohne Nuten) , die Teilenummer ist TM-07.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TM-07.

Technischer Support