• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Trinity Rundzange (mit Nuten) , TM-04

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TM-04

Teilenummer
TM-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.32 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen mit langen Backen Overall Length(mm) 154
With or without Spring Verfügbar Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 Single Product/Set Classification Single Item
Soft Iron Wire Cutting Performance(φ/mm) 0.8 Head width(mm) 12 Head thickness(mm) 7
Handle Width(mm) 52 Tip Length(mm) 48 Main body: option Main Body
Weight(g) 75 JAN code 4952269110258

Sie befinden sich auf der Seite für Trinity Rundzange (mit Nuten) , TM-04, die Teilenummer ist TM-04.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TM-04.

Technischer Support