• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

FIT (F-Ausführung) Zange (mit Feder)

FIT (F-Ausführung) Zange (mit Feder)
  • Mengenrabatt
Es passt perfekt in die Handfläche. Geeignet für die Verarbeitung von Brettern und Walzdraht.
-Es hat ein Drahtstreifenloch.
(⌀1.2)
-CRAFTTOOLSFIT mit Kombizangenfeder
- Kohlenstoffstahl für Maschinenstrukturen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FPH-125

Teilenummer
FPH-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 140
With or without Spring Verfügbar Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1 Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2.6
Stranded Wire Cutting Ability(φ/mm) 2 Stainless steel cutting ability(φ/mm) 0.8 Single Product/Set Classification Single Item
Capable of severing aluminum wire(φ/mm) 4 Colored Wire (Soft Iron Wire) Cutting Performance(φ/mm) 1.8 Head width(mm) 17
Head thickness(mm) 10 Handle Width(mm) 42 Tip Length(mm) 26
Main body: option Main Body Weight(g) 110 JAN code 4952269101096

Sie befinden sich auf der Seite für FIT (F-Ausführung) Zange (mit Feder), die Teilenummer ist FPH-125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FPH-125.

Technischer Support